Anslagsstift med stift, vridsäkrad

EH 23230.

Anslagsstiftet är lämpligt för enkel positionering av arbetsstycken eller komponenter inför uppspänning eller montering.

Lokaliseringstappar efter eget önskemål kan sättas i våra gängade stift.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
Slag s [mm]
Fj. tryck1) F1 [N]
Fj. tryck1) F2 [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
16 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
35 N
Artikel nr.:
23230.0510
CAD
Dokument
Anslagsstift
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M4
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • t min.: 8 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Slag s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Fj. tryck1) F1: 16 N
  • Fj. tryck1) F2: 35 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 85 g
show article view
Anslagsstift
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
25 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
71 N
Artikel nr.:
23230.0512
CAD
Dokument
Anslagsstift
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M5
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • t min.: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Fj. tryck1) F1: 25 N
  • Fj. tryck1) F2: 71 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 153 g
show article view
Anslagsstift
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
40 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
130 N
Artikel nr.:
23230.0514
CAD
Dokument
Anslagsstift
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: M6
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • t min.: 12 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Fj. tryck1) F1: 40 N
  • Fj. tryck1) F2: 130 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 213 g
show article view
Anslagsstift
Version:
Med spetsig topp
Bild:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
16 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
35 N
Artikel nr.:
23230.0530
CAD
Dokument
Anslagsstift
  • Med spetsig topp – Bild 2
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Slag s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Fj. tryck1) F1: 16 N
  • Fj. tryck1) F2: 35 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 85 g
show article view
Anslagsstift
Version:
Med spetsig topp
Bild:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
25 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
71 N
Artikel nr.:
23230.0532
CAD
Dokument
Anslagsstift
  • Med spetsig topp – Bild 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Fj. tryck1) F1: 25 N
  • Fj. tryck1) F2: 71 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 152 g
show article view
Anslagsstift
Version:
Med spetsig topp
Bild:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
40 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
130 N
Artikel nr.:
23230.0534
CAD
Dokument
Anslagsstift
  • Med spetsig topp – Bild 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Fj. tryck1) F1: 40 N
  • Fj. tryck1) F2: 130 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 209 g
show article view
Anslagsstift
Version:
Med rundad topp
Bild:
3
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
16 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
35 N
Artikel nr.:
23230.0550
CAD
Dokument
Anslagsstift
  • Med rundad topp – Bild 3
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • r: 4,5 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Slag s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Fj. tryck1) F1: 16 N
  • Fj. tryck1) F2: 35 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 84 g
show article view
Anslagsstift
Version:
Med rundad topp
Bild:
3
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
25 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
71 N
Artikel nr.:
23230.0552
CAD
Dokument
Anslagsstift
  • Med rundad topp – Bild 3
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • r: 6 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Fj. tryck1) F1: 25 N
  • Fj. tryck1) F2: 71 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 155 g
show article view
Anslagsstift
Version:
Med rundad topp
Bild:
3
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
40 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
130 N
Artikel nr.:
23230.0554
CAD
Dokument
Anslagsstift
  • Med rundad topp – Bild 3
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • r: 7,2 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Fj. tryck1) F1: 40 N
  • Fj. tryck1) F2: 130 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 213 g
show article view
Anslagsstift
Version:
Med prisma
Bild:
4
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
16 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
35 N
Artikel nr.:
23230.0570
CAD
Dokument
Anslagsstift
  • Med prisma – Bild 4
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Slag s: 6 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Fj. tryck1) F1: 16 N
  • Fj. tryck1) F2: 35 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 84 g
show article view
Anslagsstift
Version:
Med prisma
Bild:
4
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
25 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
71 N
Artikel nr.:
23230.0572
CAD
Dokument
Anslagsstift
  • Med prisma – Bild 4
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 8 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Fj. tryck1) F1: 25 N
  • Fj. tryck1) F2: 71 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 152 g
show article view
Anslagsstift
Version:
Med prisma
Bild:
4
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
40 N
Fj. tryck1) F2 [N]:
130 N
Artikel nr.:
23230.0574
CAD
Dokument
Anslagsstift
  • Med prisma – Bild 4
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Slag s: 10 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Fj. tryck1) F1: 40 N
  • Fj. tryck1) F2: 130 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 208 g
show article view
Anslagsstift

Material

Upplägg

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat

Kropp

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Gängstift 

  • Stål, svärtat med mässingsdyna

Monteringsstöd

  • Zink gjutet, plastbelagd, svart

Grepp

  • Stål, svartoxiderat

Låsmutter

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23230. Anslagsstift – med stift, vridsäkrad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."