23390.0310 - Excenter Handtag
med skruv

För snabb fastspänning och frånkoppling av arbetsstycken.

När du använder den justerbara design (bild 2) kan spakens position flyttas.

Denna artikel 23390.0310 - Excenter Handtag med skruv / Med skruv, justerbar (l: 63 mm, d2: M6) är en variant av artikelgruppen Excenter Handtag med skruv (EH 23390.)

Version
Bild
Material
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. I spännläge [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med skruv, justerbar
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. I spännläge [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
23390.0310
Dokument
Excenter Handtag
  • Med skruv, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. I spännläge: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Regleringsområde h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s vid spakläge 90°: 0,75 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 70 g
Excenter Handtag

Material

Lager bricka

  • Thermoplast POM, glasfiberförstärkt

Manöverspak

  • Formgjuten zink, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005

Innerdelar

  • Rostfritt stål 1.4305   

Skruv

  • Rostfritt stål 1.4305   

Justerbar mutter

  • Rostfritt stål 1.4305   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23390.0310
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."