För snabb fastspänning och frånkoppling av arbetsstycken.
När du använder den justerbara design (bild 2) kan spakens position flyttas.
Denna artikel 23390.0113 - Excenter Handtag med skruv / Med skruv, justerbar (l: 63 mm, d2: M6) är en variant av artikelgruppen Excenter Handtag med skruv (EH 23390.)
Lager bricka
Manöverspak
Innerdelar
Skruv
Justerbar mutter
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."