Styrande T-spårsmutter

EH 1029.600 - EH 1129.600

Ert urval resulterade i 2 träffar

System
h2 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V40
h2 [mm]:
8,5 mm
b2 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M6
l1 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
1029.600
CAD
Dokument
Styrande T-spårsmutter
  • System: V40
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 8,5 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • d: M6
  • l1: 38 mm
  • l2: 26 mm
  • Vikt: 41 g
show article view
Styrande T-spårsmutter
System:
V70
h2 [mm]:
12,7 mm
b2 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
l1 [mm]:
56 mm
l2 [mm]:
34 mm
Artikel nr.:
1129.600
CAD
Dokument
Styrande T-spårsmutter
  • System: V70
  • h1: 22 mm
  • h2: 12,7 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • d: M10
  • l1: 56 mm
  • l2: 34 mm
  • Vikt: 144 g
show article view
Styrande T-spårsmutter

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1029.600 - EH 1129.600 Styrande T-spårsmutter
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."