1121.500 - Stödvinkel

System
b [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
b [mm]:
66 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
Artikel nr.:
1121.500
Dokument
Stödvinkel
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • För bultar: M12
  • y: 12 mm
  • Vikt: 1501 g
Stödvinkel

Material

  • Gjutgods GG, fosfaterad, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1121.500
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."