Ställbart vinkelelement

EH 1048.600 - EH 1148.600

Ert urval resulterade i 2 träffar

System
d [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V40
d [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
1048.600
CAD
Dokument
Ställbart vinkelelement
  • System: V40
  • d: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • b2: 17 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 12,5 mm
  • h3: 6,5 mm
  • y: 6 mm
  • Vikt: 286 g
show article view
Ställbart vinkelelement
System:
V70
d [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
14 mm
h1 [mm]:
70 mm
Artikel nr.:
1148.600
CAD
Dokument
Ställbart vinkelelement
  • System: V70
  • d: 70 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 10 mm
  • y: 12 mm
  • Vikt: 1421 g
show article view
Ställbart vinkelelement

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1048.600 - EH 1148.600 Ställbart vinkelelement
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."