Spännlist

EH 1013.600 - EH 1113.800

Ert urval resulterade i 6 träffar

System
l1 [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V40
l1 [mm]:
80 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
1013.600
CAD
Dokument
Spännlist
  • System: V40
  • l1: 80 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • Mängd n: 1
  • För bultar: M8
  • y: 8 mm
  • Vikt: 288 g
show article view
Spännlist
System:
V40
l1 [mm]:
120 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
1013.700
CAD
Dokument
Spännlist
  • System: V40
  • l1: 120 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • Mängd n: 2
  • För bultar: M8
  • y: 8 mm
  • Vikt: 443 g
show article view
Spännlist
System:
V40
l1 [mm]:
160 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
1013.800
CAD
Dokument
Spännlist
  • System: V40
  • l1: 160 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • Mängd n: 3
  • För bultar: M8
  • y: 8 mm
  • Vikt: 577 g
show article view
Spännlist
System:
V70
l1 [mm]:
140 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
1113.600
CAD
Dokument
Spännlist
  • System: V70
  • l1: 140 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 35 mm
  • Mängd n: 2
  • För bultar: M12
  • y: 12 mm
  • Vikt: 1604 g
show article view
Spännlist
System:
V70
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
1113.700
CAD
Dokument
Spännlist
  • System: V70
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • Mängd n: 4
  • För bultar: M12
  • y: 12 mm
  • Vikt: 2230 g
show article view
Spännlist
System:
V70
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
1113.800
CAD
Dokument
Spännlist
  • System: V70
  • l1: 300 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 27,5 mm
  • l3: 35 mm
  • Mängd n: 7
  • För bultar: M12
  • y: 12 mm
  • Vikt: 3320 g
show article view
Spännlist

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1013.600 - EH 1113.800 Spännlist
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."