Spännblock för T-spår

EH 1131.500 - EH 1131.700

Ert urval resulterade i 3 träffar

System
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
Artikel nr.:
1131.500
CAD
Dokument
Spännblock för T-spår
  • System: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • Vikt: 106 g
show article view
Spännblock för T-spår
System:
V70
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
1131.600
CAD
Dokument
Spännblock för T-spår
  • System: V70
  • l1: 40 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 12 mm
  • Vikt: 183 g
show article view
Spännblock för T-spår
System:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
1131.700
CAD
Dokument
Spännblock för T-spår
  • System: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • Vikt: 326 g
show article view
Spännblock för T-spår

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1131.500 - EH 1131.700 Spännblock för T-spår
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."