Lokaliserings­stift

EH 1141.600 - EH 1143.700

Ert urval resulterade i 22 träffar

System
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
1141.600
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 25 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Vikt: 126 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
1141.700
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Vikt: 121 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
1141.800
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 28 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Vikt: 128 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
1141.900
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 30 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Vikt: 216 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
1142.000
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 32 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Vikt: 216 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
1142.100
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 34 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Vikt: 222 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
1142.200
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 35 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Vikt: 226 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
1142.300
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 36 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Vikt: 230 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
1142.400
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 38 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Vikt: 230 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
1142.500
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 40 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Vikt: 361 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
1142.600
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 42 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Vikt: 358 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
44 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
1142.700
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 44 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Vikt: 372 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
1142.800
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 45 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Vikt: 378 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
46 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
1142.900
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 46 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Vikt: 384 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
1143.000
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 48 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Vikt: 399 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
1143.100
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 50 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Vikt: 537 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
1143.200
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 52 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Vikt: 551 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
54 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
1143.300
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 54 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Vikt: 570 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
1143.400
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 55 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Vikt: 593 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
1143.500
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Vikt: 589 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
58 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
1143.600
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 58 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Vikt: 610 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
1143.700
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 60 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Vikt: 630 g
show article view
Lokaliseringsstift

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1141.600 - EH 1143.700 Lokaliserings­stift
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."