1162.100 - Borrstöd
fast   

System
l1 [mm]
l3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70/L12
l1 [mm]:
88 mm
l3 [mm]:
20 mm
b1 [mm]:
28 mm
b2 [mm]:
16 mm
h [mm]:
25 mm
Artikel nr.:
1162.100
Dokument
Borrstöd
  • System: V70/L12
  • l1: 88 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 26 mm
  • l5: 9,5 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 16 mm
  • b3: 13 mm
  • h: 25 mm
  • Vikt: 214 g
Borrstöd

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1162.100
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."