Skarvlist för grundplattor

EH 1101.300 - EH 1101.500

Ert urval resulterade i 3 träffar

System
l [mm]
Mängd n
Antal T-Spår
För basplattor

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
l [mm]:
420 mm
Mängd n:
5
Antal T-Spår:
1 x 6
För basplattor:
1100.300
Artikel nr.:
1101.300
CAD
Dokument
Skarvlist för grundplattor
  • System: V70
  • l: 420 mm
  • Mängd n: 5
  • Antal T-Spår: 1 x 6
  • För basplattor: 1100.300
  • Vikt: 8 kg
show article view
Skarvlist för grundplattor
System:
V70
l [mm]:
490 mm
Mängd n:
6
Antal T-Spår:
1 x 7
För basplattor:
1100.400
Artikel nr.:
1101.400
CAD
Dokument
Skarvlist för grundplattor
  • System: V70
  • l: 490 mm
  • Mängd n: 6
  • Antal T-Spår: 1 x 7
  • För basplattor: 1100.400
  • Vikt: 9 kg
show article view
Skarvlist för grundplattor
System:
V70
l [mm]:
630 mm
Mängd n:
8
Antal T-Spår:
1 x 9
För basplattor:
1100.500
Artikel nr.:
1101.500
CAD
Dokument
Skarvlist för grundplattor
  • System: V70
  • l: 630 mm
  • Mängd n: 8
  • Antal T-Spår: 1 x 9
  • För basplattor: 1100.500
  • Vikt: 12 kg
show article view
Skarvlist för grundplattor

Material

  • Stål, härdad, polerad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1101.300 - EH 1101.500 Skarvlist för grundplattor
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."