Basplatta

EH 1000.400 - EH 1000.500

Ert urval resulterade i 2 träffar

System
b1 [mm]
l1 [mm]
Antal T-Spår

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V40
b1 [mm]:
200 mm
l1 [mm]:
240 mm
Antal T-Spår:
5 x 5
Artikel nr.:
1000.400
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V40
  • b1: 200 mm
  • b2: 80 mm
  • l1: 240 mm
  • l2: 80 mm
  • y: 10 mm
  • Antal T-Spår: 5 x 5
  • Vikt: 13 kg
show article view
Basplatta
System:
V40
b1 [mm]:
200 mm
l1 [mm]:
320 mm
Antal T-Spår:
5 x 7
Artikel nr.:
1000.500
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V40
  • b1: 200 mm
  • b2: 80 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 40 mm
  • y: 10 mm
  • Antal T-Spår: 5 x 7
  • Vikt: 14 kg
show article view
Basplatta

Material

  • Stål, härdad, polerad

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1000.400 - EH 1000.500 Basplatta
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."