Produktfilter
Ert urval resulterade i 4 träffar
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 2
System: V40
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 13 mm
t: 10 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 13 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 2
System: V40
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 18 mm
t: 14 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 18 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 2
System: V70/L12
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l3 : 18 mm
t: 12 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Vikt: 41 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 2
System: V70/L12
l1 ±0,01: 60 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l3 : 28 mm
t: 18 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Vikt: 63 g
show article view
Material
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Datablad EH 22680. Positioneringstapp – stiftformad
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."