Produktfilter
Ert urval resulterade i 8 träffar
Version:
Med slät kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
8 kN
Fler detaljer
Med slät kula, plan yta – Bild 1, Värmebehandlat stål
System: V40
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
kulans diameter: 8,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 8 kN
Åtdragnings moment max.: 25 Nm
Vikt: 20 g
show article view
Version:
Med slät kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
8 kN
Fler detaljer
Med slät kula, plan yta – Bild 1, Värmebehandlat stål
System: V70
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
kulans diameter: 12 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 8 kN
Åtdragnings moment max.: 46 Nm
Vikt: 44 g
show article view
Version:
Med slät kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
15 kN
Fler detaljer
Med slät kula, plan yta – Bild 1, Värmebehandlat stål
System: V70/L12
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
kulans diameter: 12 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 15 kN
Åtdragnings moment max.: 82 Nm
Vikt: 57 g
show article view
Version:
Med slät kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med slät kula, plan yta – Bild 1, Värmebehandlat stål
System: V70/L16
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
kulans diameter: 16 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 206 Nm
Vikt: 131 g
show article view
Version:
Med räfflad kula, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
8 kN
Fler detaljer
Med räfflad kula, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
System: V40
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
kulans diameter: 8,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 8 kN
Åtdragnings moment max.: 25 Nm
Vikt: 20 g
show article view
Version:
Med räfflad kula, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
8 kN
Fler detaljer
Med räfflad kula, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
System: V70
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
kulans diameter: 12 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 8 kN
Åtdragnings moment max.: 46 Nm
Vikt: 44 g
show article view
Version:
Med räfflad kula, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
15 kN
Fler detaljer
Med räfflad kula, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
System: V70/L12
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
kulans diameter: 12 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 15 kN
Åtdragnings moment max.: 82 Nm
Vikt: 56 g
show article view
Version:
Med räfflad kula, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med räfflad kula, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
System: V70/L16
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
kulans diameter: 16 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 206 Nm
Vikt: 130 g
show article view
Material
Kula
Kropp
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Mutter
Stål, svartoxiderat (ISO 4035)
Not
Kula säkrad mot vridning
Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.
Specialutförande på begäran.
Datablad EH 22740. Pendelupplägg – justerbart
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."