23690.0012 - Kompakta Spännare  

Den kompakta spännaren används för universella tillämpningar, antingen horisontellt eller vertikalt, i bearbetat såväl som råmaterial.    

Funktioner:

  • exakt positionering vid uppspänning
  • enkelt handhavande
  • hög spännkraft vid lågt vridmoment tack vare handtag med kullager
  • repeterbar, stor spännyta
  • spännhandtag kan dras tillbaks fullt för enkelt byte av arbetsstycken
  • spännhandtag med gänga för positionering tillsammans med olika spännelement såsom kultrycksskruvar (EH 22700. - EH 22720.), pendelupplägg (EH 22730.- EH 22740.) etc.
  • stora justeringsmöjligheter med konstant spännkraft
  • stort justeringsområde med bibehållen spännkraft - 23690.0112/.0116
  • höjdjustering genom höjdjusteringselement, enkla och flexibla fixeringsmöjligheter
  • rostskyddad
  • okänslig mot smuts och spån.          

Denna artikel 23690.0012 - Kompakta Spännare   / (d1: M12) är en variant av artikelgruppen Kompakta Spännare   (EH 23690.)

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
s - max. [mm]
Spännkraft - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M8
h1 min. [mm]:
40 mm
h1 max. [mm]:
60 mm
s max. [mm]:
43 mm
Spännkraft max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
23690.0012
Dokument
Kompakta Spännare  
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: M8
  • h1 min.: 40 mm
  • h1 max.: 60 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 95 mm
  • s max.: 43 mm
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 10 mm
  • b: 45 mm
  • SW: 16 mm
  • Spännkraft max.: 15 kN
  • Åtdragnings moment max.: 45 Nm
  • Vikt: 1840 g
Kompakta Spännare  

Material

Kropp

  • Värmebehandlat stål, svart

Spännhandtag   

  • Värmebehandlat stål, silverfärgat

Montering

Montering:  

  1. Demontera skruv ISO 4762-M6 x 10.
  2. Dra tillbaks spännhandtaget.
  3. Optimal fixering med 2 skruvar med invändig sexkant (ingår)
  4. Placera spännhantaget och kroppen och montera därefter.
  5. Spänn skruven ISO 4762 - M 6 x 10.

Drift

Process:

  1. Dra spännhandtaget till spännläget.
  2. Spänn med sexkantsskruven.
  3. Demontering sker i omvänd ordning.
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23690.0012
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kompakta Spännare  
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."