Kopplingselement modullär, pneumatiskt manövrerad

EH 1990.

Ert urval resulterade i 1 träffar

Hållkraft             [N]
Centreringsnogrannhet < [mm]
Utlösningstryck [bar]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Hållkraft             [N]:
5000 N
Centreringsnogrannhet < [mm]:
< 0,01 mm
Utlösningstryck [bar]:
6 bar
Artikel nr.:
1990.102
CAD
Dokument
Kopplingselement
  • Hållkraft            : 5000 N
  • Centreringsnogrannhet: < 0,01 mm
  • Utlösningstryck: 6 bar
  • Vikt: 3 kg
show article view
Kopplingselement

Material

Kropp

  • Stål, sätthärdat, slipat

Kontrollmodul

  • Aluminium Al
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.102
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Datablad EH 1990. Kopplingselement – modullär, pneumatiskt manövrerad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Nollpunktssystem   
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."