Grundbackar mjukt    

EH 1701.

  • Backar av sätthärdat stål 
  • För egentillverkade special backar
  • Beställ monteringsskruvar separat (art. no 1701.300)
  • Denna produkt levereras som ett par      

Ert urval resulterade i 1 träffar

Backbredd [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Backbredd [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
25 mm
h [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
1701.260
CAD
Dokument
Grundbackar
  • Backbredd: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 25 mm
  • h: 40 mm
  • Vikt: 1900 g
show article view
Grundbackar

Material

  • Verktygsstål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1701. Grundbackar – mjukt    
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vanlig Uppspänning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
FAQ - Multi-Vice MS 125
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vad är skillnaden mellan MS 125 och ett vanligt skruvstycke?

Eftersom den kommer med en modulär design och kan paras med ett stort urval av käkar och tillhörande utrustning, är MS 125 betydligt mer mångsidig än ett standardskruvstycke.