Grundbackar hård

EH 1701.

  • En sida slät och polerad, en sida räfflad
  • Extra gängor paralleller och att fästa utbytbara backar (art. nr. 1701.250 -1701.280) på den släta sidan
  • Fästen för klick system (art. nr. 1701.190 -1701.200) på båda sidor om backen

Ert urval resulterade i 2 träffar

Version
Bild
Backbredd [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Back, fast
Bild:
1
Backbredd [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
88 mm
h [mm]:
39,5 mm
Artikel nr.:
1701.120
CAD
Dokument
Grundbackar
  • Back, fast – Bild 1
  • Backbredd: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 88 mm
  • l2: 30 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Vikt: 3 kg
show article view
Grundbackar
Version:
Back, rörlig
Bild:
2
Backbredd [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
76 mm
h [mm]:
39,5 mm
Artikel nr.:
1701.130
CAD
Dokument
Grundbackar
  • Back, rörlig – Bild 2
  • Backbredd: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 76 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Vikt: 3 kg
show article view
Grundbackar

Material

  • Stål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1701. Grundbackar – hård
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vanlig Uppspänning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
FAQ - Multi-Vice MS 125
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vad är skillnaden mellan MS 125 och ett vanligt skruvstycke?

Eftersom den kommer med en modulär design och kan paras med ett stort urval av käkar och tillhörande utrustning, är MS 125 betydligt mer mångsidig än ett standardskruvstycke.