1701.160 - Anslag
mjukt    

  • För egen tillverkade specialbackar
  • Fasningen ger mycket god tillgänglighet till arbetsstycket 

Denna artikel 1701.160 - Anslag mjukt     / Back, fast () är en variant av artikelgruppen Anslag mjukt     (EH 1701.)

Version
Bild
Backbredd [mm]
l1 [mm]
h [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Back, fast
Bild:
1
Backbredd [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
101,5 mm
h [mm]:
58 mm
Artikel nr.:
1701.160
Dokument
Anslag
  • Back, fast – Bild 1
  • Backbredd: 125 mm
  • b: 124 mm
  • l1: 101,5 mm
  • l2: 95 mm
  • h: 58 mm
  • c: 24 mm
  • Vikt: 4 kg
Anslag

Material

  • Nodulärt gjutjärn (GGG 40)
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1701.160
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vanlig Uppspänning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."