Anslag

EH 1705.

  • Kan monteras i de angivna positioner på båda sidor av skruvstycket
  • Fästgänga M 8
  • Kan förmonteras med olika fasta dimensioner
  • Förinställbar position av tredje axel på arbetsstycket

Ert urval resulterade i 1 träffar

b min. [mm]
b max. [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b min. [mm]:
27 mm
b max. [mm]:
59 mm
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
31 mm
l3 [mm]:
27 mm
l4 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
1705.110
Dokument
Anslag
  • b min.: 27 mm
  • b max.: 59 mm
  • l1: 34 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 19 mm
  • Vikt: 417 g
show article view
Anslag

Material

  • Stål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1705. Anslag
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
FAQ - Multi-Vice MS 125
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vad är skillnaden mellan MS 125 och ett vanligt skruvstycke?

Eftersom den kommer med en modulär design och kan paras med ett stort urval av käkar och tillhörande utrustning, är MS 125 betydligt mer mångsidig än ett standardskruvstycke.