EH 1700.
Det mångsidiga spännsystemet är tidlöst för normal fastspänning. Det passar till vanlig fräsning. Fastspänning av obearbetade arbetsstycken, sågade eller flamskurna detaljer genom att tränga in i materialet med härdade, utbytbara gripare
MS 125eco är konstruerad för snabb bearbetning av obearbetade / förbearbetade samt färdiga produkter.Den är lika lämplig för greppspänning i den första uppspänningen såväl som för konventionell fastspänning i den andra uppspänningen utan ombyggnad.
Innehåller:
Alla komponenter i produktområdena "konventionell fastspänning" och "greppfastspänning" samt tillbehören till Multi-Vice MS 125 är fullt kompatibla med MS 125eco.Vid horisontell bearbetning kan Halder-baselement (vinklar / kuber) användas.
Ert urval resulterade i 1 träffar
Fler detaljer
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.