Viktigt:
Dessa är fasta backar som bara lämpar sig för rektangulära arbetsstycken (sågsnitt) - parallelliteten mindre eller lika med 0.5 mm (// <=0.5) och cylindriska arbetsstycken - rundhet mindre eller lika med 0.5 (O <=0.5).
Denna artikel 1702.500 - Trappformad back för gripbultar / Back, rörlig () är en variant av artikelgruppen Trappformad back för gripbultar (EH 1702.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."