Höjd­justerings­element     högt

EH 25120.

För nivåreglering av maskiner mm.

Utrustad med fingänga för mer exakt höjdjustering. Alla element har genomgående hål för fastsättning. Ett lås finns för maxhöjd.

Ert urval resulterade i 13 träffar

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Slag l3 ~ [mm]
Bärande kraft1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 15 mm
Bärande kraft1) max. [kN]:
30,7 kN
Artikel nr.:
25120.0106
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement    
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • Slag l3: ~ 15 mm
  • För skruv: M6
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 40 kN
  • Bärande kraft1) max.: 30,7 kN
  • Vikt: 68 g
show article view
Höjdjusteringselement    
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Bärande kraft1) max. [kN]:
55,7 kN
Artikel nr.:
25120.0112
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement    
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Slag l3: ~ 20 mm
  • För skruv: M6
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 65 kN
  • Bärande kraft1) max.: 55,7 kN
  • Vikt: 161 g
show article view
Höjdjusteringselement    
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Bärande kraft1) max. [kN]:
48 kN
Artikel nr.:
25120.0114
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement    
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Slag l3: ~ 20 mm
  • För skruv: M8
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 65 kN
  • Bärande kraft1) max.: 48 kN
  • Vikt: 152 g
show article view
Höjdjusteringselement    
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Bärande kraft1) max. [kN]:
37,9 kN
Artikel nr.:
25120.0116
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement    
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Slag l3: ~ 20 mm
  • För skruv: M10
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 65 kN
  • Bärande kraft1) max.: 37,9 kN
  • Vikt: 142 g
show article view
Höjdjusteringselement    
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Bärande kraft1) max. [kN]:
92,9 kN
Artikel nr.:
25120.0122
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement    
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Slag l3: ~ 25 mm
  • För skruv: M10
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 120 kN
  • Bärande kraft1) max.: 92,9 kN
  • Vikt: 371 g
show article view
Höjdjusteringselement    
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Bärande kraft1) max. [kN]:
80,4 kN
Artikel nr.:
25120.0124
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement    
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Slag l3: ~ 25 mm
  • För skruv: M12
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 120 kN
  • Bärande kraft1) max.: 80,4 kN
  • Vikt: 356 g
show article view
Höjdjusteringselement    
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Bärande kraft1) max. [kN]:
45,5 kN
Artikel nr.:
25120.0126
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement    
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Slag l3: ~ 25 mm
  • För skruv: M16
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 120 kN
  • Bärande kraft1) max.: 45,5 kN
  • Vikt: 326 g
show article view
Höjdjusteringselement    
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Bärande kraft1) max. [kN]:
136 kN
Artikel nr.:
25120.0132
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement    
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Slag l3: ~ 32 mm
  • För skruv: M16
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 210 kN
  • Bärande kraft1) max.: 136 kN
  • Vikt: 835 g
show article view
Höjdjusteringselement    
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Bärande kraft1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
25120.0134
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement    
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Slag l3: ~ 32 mm
  • För skruv: M20
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 210 kN
  • Bärande kraft1) max.: 90 kN
  • Vikt: 771 g
show article view
Höjdjusteringselement    
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Bärande kraft1) max. [kN]:
37 kN
Artikel nr.:
25120.0136
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement    
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Slag l3: ~ 32 mm
  • För skruv: M24
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 210 kN
  • Bärande kraft1) max.: 37 kN
  • Vikt: 705 g
show article view
Höjdjusteringselement    
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Bärande kraft1) max. [kN]:
210 kN
Artikel nr.:
25120.0142
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement    
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Slag l3: ~ 40 mm
  • För skruv: M20
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 330 kN
  • Bärande kraft1) max.: 210 kN
  • Vikt: 1421 g
show article view
Höjdjusteringselement    
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Bärande kraft1) max. [kN]:
157 kN
Artikel nr.:
25120.0144
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement    
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Slag l3: ~ 40 mm
  • För skruv: M24
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 330 kN
  • Bärande kraft1) max.: 157 kN
  • Vikt: 1329 g
show article view
Höjdjusteringselement    
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Bärande kraft1) max. [kN]:
53 kN
Artikel nr.:
25120.0146
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement    
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Slag l3: ~ 40 mm
  • För skruv: M30
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 330 kN
  • Bärande kraft1) max.: 53 kN
  • Vikt: 1167 g
show article view
Höjdjusteringselement    

Material

  • Värmebehandlat stål, förzinkad genom galvanisering, kromat
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Haknyckel för höjdjustering  
för höjd­justerings­element
: Haknyckel för höjdjustering  
För höjdjusteringselement storlek d2: 25 mm
Artikel nr.:
25120.0981
Monteringsverktyg     
  • Haknyckel för höjdjustering  
  • För höjdjusteringselement storlek d2: 25 mm
  • Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 25 mm – 28 mm
  • Vikt: 45 g
Produkt:
Haknyckel för höjdjustering  
för höjd­justerings­element
: Haknyckel för höjdjustering  
För höjdjusteringselement storlek d2: 32 mm
Artikel nr.:
25120.0982
Monteringsverktyg     
  • Haknyckel för höjdjustering  
  • För höjdjusteringselement storlek d2: 32 mm
  • Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 30 mm – 32 mm
  • Vikt: 46 g
Produkt:
Haknyckel för höjdjustering  
för höjd­justerings­element
: Haknyckel för höjdjustering  
För höjdjusteringselement storlek d2: 45 mm
Artikel nr.:
25120.0983
Monteringsverktyg     
  • Haknyckel för höjdjustering  
  • För höjdjusteringselement storlek d2: 45 mm
  • Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 45 mm – 50 mm
  • Vikt: 156 g
Produkt:
Haknyckel för höjdjustering  
för höjd­justerings­element
: Haknyckel för höjdjustering  
För höjdjusteringselement storlek d2: 58 mm
Artikel nr.:
25120.0984
Monteringsverktyg     
  • Haknyckel för höjdjustering  
  • För höjdjusteringselement storlek d2: 58 mm
  • Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 58 mm – 62 mm
  • Vikt: 250 g
Produkt:
Haknyckel för höjdjustering  
för höjd­justerings­element
: Haknyckel för höjdjustering  
För höjdjusteringselement storlek d2: 70 mm
Artikel nr.:
25120.0985
Monteringsverktyg     
  • Haknyckel för höjdjustering  
  • För höjdjusteringselement storlek d2: 70 mm
  • Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 68 mm – 75 mm
  • Vikt: 253 g
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25120. Höjd­justerings­element     – högt
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."