25070.0130 - Inställningsbricka
med sensoradapter

Tillgänglig i två versioner, slitsad eller delad. Fastsättningsring med en yttre diameter överstigande 10 mm har fastsättningsmöjlighet till sensorer, brytare osv. Universiell applikation dvs. som en begränsningbrytare på en kolvstång.

Fastsättningsring tillverkad av rostfritt stål med stor hållkraft.

Denna artikel 25070.0130 - Inställningsbricka med sensoradapter / delad (d1 H8: 30 mm) är en variant av artikelgruppen Inställningsbricka med sensoradapter (EH 25070.)

Version
Bild
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
delad
Bild:
2
d1 H8 [mm]:
30 mm
d2 -0,5 [mm]:
75 mm
s [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
25070.0130
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2
  • d1 H8: 30 mm
  • d2 -0,5: 75 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 27 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Vikt: 488 g
Inställningsbricka

Material

Skruv

  • Rostfritt stål

Fastsättningsring

  • Rostfritt stål 1.4021
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25070.0130
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Inställningsbricka
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."