25161.0305 - Gångjärn
justerbar

Justerbara gångjärn kan placeras horisontellt eller vertikalt genom att flytta justerbussningarna formpassat och finjusterat.

Denna artikel 25161.0305 - Gångjärn justerbar / justerbar i bredd (b1: 40 mm, l1: 52 mm) är en variant av artikelgruppen Gångjärn justerbar (EH 25161.)

Material
Färg
Version
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Färg:
Version:
justerbar i bredd
Bild:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
Artikel nr.:
25161.0305
Dokument
Gångjärn
  • justerbar i bredd – Bild 3, Rostfritt stål
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 1 mm
  • Vikt: 82 g
Gångjärn

Material

Kropp

  • Rostrfritt stål 1.4408, mattblästrad

Axlig

  • Rostfritt stål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25161.0305
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."