22880.0014 - Expander® Tätnings Plugg
med kropp av sätthärdat stål

Expanderande tätningspluggar används för säker, snabb ekonomisk tätning av hål i vätsketeknologi, dvs, borrade hydrauliska hål i fixturer. Monteras genom att pressa pluggarna i de borrade hålen med hjälp av ett monteringsdon.

Vi refererar till de tekniska data som följer efter produktinformationssidorna.

Denna artikel 22880.0014 - Expander® Tätnings Plugg med kropp av sätthärdat stål / (d1: 14 mm) är en variant av artikelgruppen Expander® Tätnings Plugg med kropp av sätthärdat stål (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
22880.0014
Dokument
Expander Tätnings Plugg
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 20,8 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Vikt: 15 g
Expander Tätnings Plugg

Material

Kropp

  • Sätthärdat stål, passiviserat, zinkbelagt  

Kula

  • Kullagerstål, värmebehandlat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22880.0014
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategori:
Användarmanual
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."