22880.0426 - Distanshylsa
till Expander® Tätnings Plugg med förlängd förankring    

Att användas till Expander® pluggarna med förlängd förankring.

Denna artikel 22880.0426 - Distanshylsa till Expander® Tätnings Plugg med förlängd förankring     / (d1: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Distanshylsa till Expander® Tätnings Plugg med förlängd förankring     (EH 22880.)

d1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22880.0426
Dokument
Distanshylsa
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,7 mm
  • Vikt: 3,8 g
Distanshylsa

Material

Kropp

  • Sätthärdat stål, sätthärdat         
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22880.0426
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."