22593.2320 - Stödben
skyddad mot glidning

Stödbenen är universellt användbara som justerbara ben.

I den här versionen med gummikåpa skyddas känsliga stödytor och glidning förhindras.

Plattan skruvas fast i gängstift och mutter med en fästskruv i rostfritt stål, den är även limmad.

Denna artikel 22593.2320 - Stödben skyddad mot glidning / med skruv (d1: 40 mm, d2: M16, l1: 150 mm) är en variant av artikelgruppen Stödben skyddad mot glidning (EH 22593.)

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med skruv
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4301, vibrationspolerat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Artikel nr.:
22593.2320
Dokument
Stödben
  • med skruv – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Vikt: 254 g
Stödben

Material

Gängstift 

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Gummitopp  

  • Gummi, svart

Låsmutter

  • Rostfritt stål A2,ISO 4032

Platta

  • Rostfritt stål 1.4301, vibrationspolerat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22593.2320
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."