22982.0402 - Stavändar
DIN 12240-4, med invändig gänga

Stavändar passar till många applikationer som utsätts för dynamisk belastning. Utöver användning i områden med korrosionsrisk kan versionen i rostfritt stål också användas under högre dynamiska belastningar.

Stavändar används som lager när behövs rörelse mellan axel och hus, och där rörelsen inte är i rak linje. 

Stavändar är monteringsfärdiga detaljer som är tillverkade enligt DIN ISO 12240-4 (dimension serie K). PTFE materialet i lagren gör stavändarna underhållsfria.

Vänligen notera den tekniska information på följande sidor.

Denna artikel 22982.0402 - Stavändar DIN 12240-4, med invändig gänga / högergänga (d1: 5 mm, l1: 27 mm) är en variant av artikelgruppen Stavändar DIN 12240-4, med invändig gänga (EH 22982.)

Version
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
högergänga
Material:
Rostfritt stål 1.4057, gjutet, polerat
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Artikel nr.:
22982.0402
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Rostfritt stål
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 7,5 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 11,8 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 18 g
Stavändar

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4057, gjutet, polerat

Skarv kula

  • Rostfritt stål 1.4034, härdat, slipat, polerat

Lager

  • PTFE material

Lager skal

  • Rostfritt stål 1.4571
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22982.0402
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Monteringsinstruktion Länkhuvud
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."