22982.0214 - Stavändar
DIN 12240-4, med invändig gänga

Stavändar passar till många applikationer som utsätts för dynamisk belastning. Utöver användning i områden med korrosionsrisk kan versionen i rostfritt stål också användas under högre dynamiska belastningar.

Stavändar används som lager när behövs rörelse mellan axel och hus, och där rörelsen inte är i rak linje. 

Stavändar är monteringsfärdiga detaljer som är tillverkade enligt DIN ISO 12240-4 (dimension serie K). PTFE materialet i lagren gör stavändarna underhållsfria.

Vänligen notera den tekniska information på följande sidor.

Denna artikel 22982.0214 - Stavändar DIN 12240-4, med invändig gänga / högergänga (d1: 16 mm, l1: 64 mm) är en variant av artikelgruppen Stavändar DIN 12240-4, med invändig gänga (EH 22982.)

Version
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
högergänga
Material:
Automatstål, svarvat, förnicklat
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22982.0214
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Automatstål
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 52,5 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 32 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 235 g
Stavändar

Material

Kropp

  • Automatstål, svarvat, förnicklat

Skarv kula

  • Rullagerstål, härdat, slipat, poleratpolished

Lager

  • PTFE material

Lager skal

  • Automatstål, förzinkat genom galvanisering
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22982.0214
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Monteringsinstruktion Länkhuvud
Kategori:
Användarmanual
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."