22730.0118 - Pendel­upplägg

Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement.

Denna artikel 22730.0118 - Pendel­upplägg / Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät (d1: 20 mm, d2: M8) är en variant av artikelgruppen Pendel­upplägg (EH 22730.)

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22730.0118
Dokument
Pendelupplägg
  • Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 25 Nm
  • Vikt: 39 g
Pendelupplägg

Material

Kula

  • Rostfritt stål 1.3541, förnicklad

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat

Not

Kula säkrad mot vridning

Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22730.0118
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Pendel­upplägg
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."