Produktfilter
Ert urval resulterade i 16 träffar
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kulans diameter : 10 mm
SW: 11 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Vikt: 14 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kulans diameter : 10 mm
SW: 11 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
Åtdragnings moment max.: 25 Nm
Vikt: 15 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
kulans diameter : 16 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 25 Nm
Vikt: 49 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
kulans diameter : 16 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 46 Nm
Vikt: 50 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
kulans diameter : 16 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 82 Nm
Vikt: 54 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
kulans diameter : 25 mm
SW: 27 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 90 kN
Åtdragnings moment max.: 206 Nm
Vikt: 186 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
kulans diameter : 40 mm
SW: 41 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
Åtdragnings moment max.: 407 Nm
Vikt: 633 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
kulans diameter : 40 mm
SW: 41 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
Åtdragnings moment max.: 698 Nm
Vikt: 664 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Rostfritt stål
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kulans diameter : 10 mm
SW: 11 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Vikt: 14 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Rostfritt stål
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kulans diameter : 10 mm
SW: 11 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
Åtdragnings moment max.: 25 Nm
Vikt: 15 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Rostfritt stål
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
kulans diameter : 16 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 25 Nm
Vikt: 49 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Rostfritt stål
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
kulans diameter : 16 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 46 Nm
Vikt: 50 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Rostfritt stål
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
kulans diameter : 16 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 82 Nm
Vikt: 54 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Rostfritt stål
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
kulans diameter : 25 mm
SW: 27 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 90 kN
Åtdragnings moment max.: 206 Nm
Vikt: 186 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Rostfritt stål
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
kulans diameter : 40 mm
SW: 41 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
Åtdragnings moment max.: 407 Nm
Vikt: 633 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Rostfritt stål
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
kulans diameter : 40 mm
SW: 41 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
Åtdragnings moment max.: 698 Nm
Vikt: 664 g
show article view
Material
Kula
Hårdmetall, räfflat, förnicklat
Kropp
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Not
Kula säkrad mot vridning
Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.
Datablad EH 22730. Pendelupplägg – med utvändig gänga
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."