22740.0346 - Pendel­upplägg
justerbart

Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement.

Denna artikel 22740.0346 - Pendel­upplägg justerbart / Med räfflad kula, kulan räfflad (d1: M30 x 1,5 mm) är en variant av artikelgruppen Pendel­upplägg justerbart (EH 22740.)

Version
Material
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med räfflad kula, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Artikel nr.:
22740.0346
Dokument
Pendelupplägg
  • Med räfflad kula, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • kulans diameter : 40 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
  • Åtdragnings moment max.: 1355 Nm
  • Vikt: 920 g
Pendelupplägg

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdad

Kropp

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Mutter

  • Stål, svartoxiderat (ISO 4035)

Not

Kula säkrad mot vridning

Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22740.0346
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Pendel­upplägg
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."