Lyfthandtaget kan användas för att flytta eller transportera arbetsstycken för hand, t.ex. halvfärdiga komponenter, fixturer, högtalare och andra behållare för hand.
Heavy-duty lifting element with handle for quick and easy use. For lifting loads, the threaded lifting pin is inserted into a threaded hole. In contrast to a ringbolt, time-consuming screwing in and out is therefore unnecessary.
Rost och väder-skyddad, därmed även lämplig för användning utomhus. Solid, härdad, hårdbelagd pinne med hög lyftkapacitet.
Denna artikel 22354.5010 - Gängade lyftöglor självlåsande, med handtag / (d1: M10, l1: 14 mm) är en variant av artikelgruppen Gängade lyftöglor självlåsande, med handtag (EH 22354.)
Bult
Handtag
Tryckknapp
Gängade detaljer
Fjäder
Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.
Varje gängad lyftögla levereras med bruksanvisning. Detta dokument finns även tillgängligt för nedladdning som PDF.
Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers