22640.0062 - Fot
DIN 6320 med gängad tapp

Fot Enligt DIN 6320 kan användas både som fot och som upplägg och stopp.

Lagerytan har ingen centrum.

Denna artikel 22640.0062 - Fot DIN 6320 med gängad tapp / (h: 20 mm, d1: M6) är en variant av artikelgruppen Fot DIN 6320 med gängad tapp (EH 22640.)

h [mm]
d1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22640.0062
Dokument
Fot
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Åtdragnings moment max.: 7 Nm
  • Vikt: 13 g
Fot

Material

  • Värmebehandlat stål, ohärdat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22640.0062
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."