Produktfilter
Ert urval resulterade i 57 träffar
Version:
Platta och ledlager
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Fler detaljer
Platta och ledlager – Bild 1, Värmebehandlat stål
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
Vikt: 19 g
show article view
Version:
Platta och ledlager
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Fler detaljer
Platta och ledlager – Bild 1, Värmebehandlat stål
d1 : M8
d2 : 28 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 18 kN
Vikt: 40 g
show article view
Version:
Platta och ledlager
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Fler detaljer
Platta och ledlager – Bild 1, Värmebehandlat stål
d1 : M10
d2 : 36 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 20 kN
Vikt: 80 g
show article view
Version:
Platta och ledlager
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Fler detaljer
Platta och ledlager – Bild 1, Värmebehandlat stål
d1 : M12
d2 : 45 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 35 kN
Vikt: 126 g
show article view
Version:
Platta och ledlager
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Fler detaljer
Platta och ledlager – Bild 1, Värmebehandlat stål
d1 : M16
d2 : 56 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 45 kN
Vikt: 241 g
show article view
Version:
Platta och ledlager
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Fler detaljer
Platta och ledlager – Bild 1, Värmebehandlat stål
d1 : M20
d2 : 67 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 55 kN
Vikt: 480 g
show article view
Version:
Platta och ledlager
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Fler detaljer
Platta och ledlager – Bild 1, Värmebehandlat stål
d1 : M24
d2 : 69 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 65 kN
Vikt: 554 g
show article view
Version:
Platta och ledlager
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Fler detaljer
Platta och ledlager – Bild 1, rostfritt stål
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 8 kN
Vikt: 17 g
show article view
Version:
Platta och ledlager
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Fler detaljer
Platta och ledlager – Bild 1, rostfritt stål
d1 : M8
d2 : 28 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 14 kN
Vikt: 36 g
show article view
Version:
Platta och ledlager
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Fler detaljer
Platta och ledlager – Bild 1, rostfritt stål
d1 : M10
d2 : 36 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 16 kN
Vikt: 74 g
show article view
Version:
Platta och ledlager
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Fler detaljer
Platta och ledlager – Bild 1, rostfritt stål
d1 : M12
d2 : 45 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 28 kN
Vikt: 123 g
show article view
Version:
Platta och ledlager
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Fler detaljer
Platta och ledlager – Bild 1, rostfritt stål
d1 : M16
d2 : 56 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 36 kN
Vikt: 241 g
show article view
Version:
Platta och ledlager
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Fler detaljer
Platta och ledlager – Bild 1, rostfritt stål
d1 : M20
d2 : 67 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 44 kN
Vikt: 500 g
show article view
Version:
Platta och ledlager
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Fler detaljer
Platta och ledlager – Bild 1, rostfritt stål
d1 : M24
d2 : 69 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 52 kN
Vikt: 517 g
show article view
Version:
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål
Material:
Thermoplast vit (POM)
Fler detaljer
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål – Bild 1, Thermoplast
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 4 kN
Vikt: 7,8 g
show article view
Version:
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål
Material:
Thermoplast vit (POM)
Fler detaljer
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål – Bild 1, Thermoplast
d1 : M8
d2 : 28 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 7 kN
Vikt: 17 g
show article view
Version:
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål
Material:
Thermoplast vit (POM)
Fler detaljer
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål – Bild 1, Thermoplast
d1 : M10
d2 : 36 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
Vikt: 34 g
show article view
Version:
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål
Material:
Thermoplast vit (POM)
Fler detaljer
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål – Bild 1, Thermoplast
d1 : M12
d2 : 45 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 18 kN
Vikt: 57 g
show article view
Version:
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål
Material:
Thermoplast vit (POM)
Fler detaljer
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål – Bild 1, Thermoplast
d1 : M16
d2 : 56 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 20 kN
Vikt: 96 g
show article view
Version:
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål
Material:
Thermoplast vit (POM)
Fler detaljer
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål – Bild 1, Thermoplast
d1 : M20
d2 : 67 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 22 kN
Vikt: 190 g
show article view
Version:
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål
Material:
Thermoplast vit (POM)
Fler detaljer
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål – Bild 1, Thermoplast
d1 : M24
d2 : 69 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Vikt: 240 g
show article view
Version:
Platta och ledlager med bult
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Fler detaljer
Platta och ledlager med bult – Bild 2, Värmebehandlat stål
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
l2 : 57 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
Vikt: 32 g
show article view
Version:
Platta och ledlager med bult
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Fler detaljer
Platta och ledlager med bult – Bild 2, Värmebehandlat stål
d1 : M8
d2 : 28 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
l2 : 76 mm
SW: 13 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 18 kN
Vikt: 69 g
show article view
Version:
Platta och ledlager med bult
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Fler detaljer
Platta och ledlager med bult – Bild 2, Värmebehandlat stål
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 95,5 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 20 kN
Vikt: 139 g
show article view
Material
Ledlager
Automatstål, induktionshärdat, svartoxiderat
Rostfritt stål 1.4305
Gummitopp
Platta
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Rostfritt stål 1.4305
Thermoplast vit (POM)
Ledlager med bult
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Rostfritt stål 1.4305
Låsmutter
Stål, svärtat, ISO 4032
Stål, svärtat, DIN 934
Rostfritt stål A2,ISO 4032
Rostfritt stål A2, DIN 934
Not
För versionerna d1 = M10 och M12 låsmuttern är enligt DIN 934.
Datablad EH 22590. Ledad stödplatta – skyddad mot glidning
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."