Produktfilter
Ert urval resulterade i 19 träffar
Version:
Platta och ledlager av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
8 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager av rostfritt stål – Bild 1
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 6,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 8 kN
Vikt: 79 g
show article view
Version:
Platta och ledlager av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
14 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager av rostfritt stål – Bild 1
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 8,5 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 14 kN
Vikt: 131 g
show article view
Version:
Platta och ledlager av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
16 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager av rostfritt stål – Bild 1
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 11,5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 16 kN
Vikt: 251 g
show article view
Version:
Platta och ledlager av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
28 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager av rostfritt stål – Bild 1
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 12,5 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 28 kN
Vikt: 324 g
show article view
Version:
Platta och ledlager av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
36 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager av rostfritt stål – Bild 1
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 13,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 36 kN
Vikt: 492 g
show article view
Version:
Platta och ledlager av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
44 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager av rostfritt stål – Bild 1
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 16,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 44 kN
Vikt: 784 g
show article view
Version:
Platta och ledlager av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
52 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager av rostfritt stål – Bild 1
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 20,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 52 kN
Vikt: 1392 g
show article view
Version:
Platta och ledlager bult av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
8 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager bult av rostfritt stål – Bild 2
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
l1 : 60 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
l2 : 57 mm
h2 : 6,5 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 8 kN
Vikt: 93 g
show article view
Version:
Platta och ledlager bult av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
14 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager bult av rostfritt stål – Bild 2
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
l1 : 80 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
l2 : 76 mm
h2 : 8,5 mm
SW: 13 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 14 kN
Vikt: 163 g
show article view
Version:
Platta och ledlager bult av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
16 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager bult av rostfritt stål – Bild 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 95,5 mm
h2 : 11,5 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 16 kN
Vikt: 316 g
show article view
Version:
Platta och ledlager bult av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
16 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager bult av rostfritt stål – Bild 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 145,5 mm
h2 : 11,5 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 16 kN
Vikt: 340 g
show article view
Version:
Platta och ledlager bult av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
28 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager bult av rostfritt stål – Bild 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 94,5 mm
h2 : 12,5 mm
SW: 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 28 kN
Vikt: 481 g
show article view
Version:
Platta och ledlager bult av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
28 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager bult av rostfritt stål – Bild 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 144,5 mm
h2 : 12,5 mm
SW: 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 28 kN
Vikt: 510 g
show article view
Version:
Platta och ledlager bult av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
36 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager bult av rostfritt stål – Bild 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 94 mm
h2 : 13,5 mm
SW: 24 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 36 kN
Vikt: 617 g
show article view
Version:
Platta och ledlager bult av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
36 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager bult av rostfritt stål – Bild 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 194 mm
h2 : 13,5 mm
SW: 24 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 36 kN
Vikt: 905 g
show article view
Version:
Platta och ledlager bult av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
44 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager bult av rostfritt stål – Bild 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 92,5 mm
h2 : 16,5 mm
SW: 30 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 44 kN
Vikt: 1125 g
show article view
Version:
Platta och ledlager bult av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
44 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager bult av rostfritt stål – Bild 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 192,5 mm
h2 : 16,5 mm
SW: 30 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 44 kN
Vikt: 1408 g
show article view
Version:
Platta och ledlager bult av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
52 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager bult av rostfritt stål – Bild 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 91 mm
h2 : 20,5 mm
SW: 36 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 52 kN
Vikt: 1906 g
show article view
Version:
Platta och ledlager bult av rostfritt stål
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
52 kN
Fler detaljer
Platta och ledlager bult av rostfritt stål – Bild 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 200 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 191 mm
h2 : 20,5 mm
SW: 36 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 52 kN
Vikt: 2000 g
show article view
Material
Ledlager
Platta
Ledlager med bult
Låsmutter
Rostfritt stål A2,ISO 4032
Rostfritt stål A2, DIN 934
Not
För versionerna d1 = M10 och M12 låsmuttern är enligt DIN 934.
Datablad EH 22590. Ledad stödplatta – med fixeringshål
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."