Länkmutter

EH 22591.

Kan användas som inskruvad fot eller tryckplatta.

Kompakt design för enkel utjämning med hjälp av nyckel eller helst med invändig sexkant.

Ert urval resulterade i 10 träffar

Material
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Artikel nr.:
22591.0006
CAD
Dokument
Länkmutter
  • Stål    
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 9 mm
  • SW3: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
  • Vikt: 10 g
show article view
Länkmutter
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Artikel nr.:
22591.0008
CAD
Dokument
Länkmutter
  • Stål    
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 18 kN
  • Vikt: 24 g
show article view
Länkmutter
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Artikel nr.:
22591.0010
CAD
Dokument
Länkmutter
  • Stål    
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 35 kN
  • Vikt: 87 g
show article view
Länkmutter
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Artikel nr.:
22591.0012
CAD
Dokument
Länkmutter
  • Stål    
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 35 kN
  • Vikt: 82 g
show article view
Länkmutter
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Artikel nr.:
22591.0016
CAD
Dokument
Länkmutter
  • Stål    
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 45 kN
  • Vikt: 173 g
show article view
Länkmutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Artikel nr.:
22591.0206
CAD
Dokument
Länkmutter
  • Rostfritt stål
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 9 mm
  • SW3: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 8 kN
  • Vikt: 10 g
show article view
Länkmutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Artikel nr.:
22591.0208
CAD
Dokument
Länkmutter
  • Rostfritt stål
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 14 kN
  • Vikt: 24 g
show article view
Länkmutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Artikel nr.:
22591.0210
CAD
Dokument
Länkmutter
  • Rostfritt stål
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 28 kN
  • Vikt: 87 g
show article view
Länkmutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Artikel nr.:
22591.0212
CAD
Dokument
Länkmutter
  • Rostfritt stål
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 28 kN
  • Vikt: 82 g
show article view
Länkmutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Artikel nr.:
22591.0216
CAD
Dokument
Länkmutter
  • Rostfritt stål
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 36 kN
  • Vikt: 173 g
show article view
Länkmutter

Material

Kropp

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Ledlager

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Länkmuttrarna får endast utsättas för statisk belastning

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22591. Länkmutter
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.