Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
Fler detaljer
d1 : 12,6 mm
h1 +0,2: 6,1 mm
Lokaliserings hål D1 +0,15: 13,87 mm
Vikt: 0,4 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 18 mm
h1 +0,2: 6,1 mm
Lokaliserings hål D1 +0,2: 19,7 mm
Vikt: 0,9 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 24 mm
h1 +0,2: 7,1 mm
Lokaliserings hål D1 +0,2: 25,7 mm
Vikt: 1,4 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 36 mm
h1 +0,2: 12,1 mm
Lokaliserings hål D1 +0,2: 37,7 mm
Vikt: 4,3 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 45 mm
h1 +0,2: 12,1 mm
Lokaliserings hål D1 +0,2: 46,7 mm
Vikt: 5,3 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 62 mm
h1 +0,2: 15,1 mm
Lokaliserings hål D1 +0,3: 64,1 mm
Vikt: 12 g
show article view
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."