Indexbultar mini enkel

EH 22110.

Speciellt lämpad för att skruvas in i tunnväggiga detaljer.

Utförande för minsta möjliga inbyggnadsmått.

Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.

Ert urval resulterade i 56 träffar

Material
Version
Bild
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel nr.:
22110.0742
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 38 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel nr.:
22110.0744
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 39 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel nr.:
22110.0746
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 39 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel nr.:
22110.0748
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 39 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel nr.:
22110.0750
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 64 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel nr.:
22110.0752
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 65 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel nr.:
22110.0754
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 66 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel nr.:
22110.0756
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 67 g
show article view
Indexbultar mini

Material

Kropp

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 
  • Rostfritt stål 1.4305   

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4305   

Grepp

  • Termoplast (PA 6), svart, matt

Not

Knopp ej demonterbar

Montering

Skruva in indexbulten. Genom att lyfta knoppen frigörs sexkantsmuttern för montage.

Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Drift

För att säkra den låsbara modellen, lyft knoppen och vrid den 30°.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22110. Indexbultar mini – enkel
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.