Indexbultar mini enkel

EH 22110.

Speciellt lämpad för att skruvas in i tunnväggiga detaljer.

Utförande för minsta möjliga inbyggnadsmått.

Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.

Ert urval resulterade i 56 träffar

Material
Version
Bild
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel nr.:
22110.0602
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel nr.:
22110.0604
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22110.0606
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 25 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22110.0608
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 24 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22110.0610
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 25 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22110.0612
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 25 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel nr.:
22110.0614
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 40 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel nr.:
22110.0616
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 40 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel nr.:
22110.0618
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 41 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel nr.:
22110.0620
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 40 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel nr.:
22110.0622
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 66 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel nr.:
22110.0624
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 67 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel nr.:
22110.0626
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 68 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel nr.:
22110.0628
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 69 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel nr.:
22110.0630
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel nr.:
22110.0632
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22110.0634
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 23 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22110.0636
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 23 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22110.0638
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 24 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22110.0640
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 25 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel nr.:
22110.0642
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 38 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel nr.:
22110.0644
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 39 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel nr.:
22110.0646
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 39 g
show article view
Indexbultar mini
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel nr.:
22110.0648
CAD
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 39 g
show article view
Indexbultar mini

Material

Kropp

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 
  • Rostfritt stål 1.4305   

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4305   

Grepp

  • Termoplast (PA 6), svart, matt

Not

Knopp ej demonterbar

Montering

Skruva in indexbulten. Genom att lyfta knoppen frigörs sexkantsmuttern för montage.

Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Drift

För att säkra den låsbara modellen, lyft knoppen och vrid den 30°.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22110. Indexbultar mini – enkel
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.