22120.1164 - Indexbultar
med sexkantkrage, rostfritt stål A4

Indexbultar används för indexering av hål.

Den rostfria A4-versionen säkerställer maximal korrosionsbeständighet.

Denna artikel 22120.1164 - Indexbultar med sexkantkrage, rostfritt stål A4 / med knopp av termoplast (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, d2: M8 x 1 mm, l2 min.: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med sexkantkrage och låsning, rostfritt stål A4 (EH 22120.)

Version
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med knopp av termoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22120.1164
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av termoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 11 g
Indexbultar
Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.1516
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,6 g

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4401

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4401 förnicklat

Grepp

  • Thermoplast PA 6, gråsvart, matt

Låsmutter

  • Rostfritt stål 1.4401

Not

Knopp ej demonterbar

Låsmutter beställs separat.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22120.1164