22352.1008 - Gängade lyftöglor
självlåsande

Lyftelement för snabb och enkel hantering av tunga lyft med rörlig bygel och låsskruv för att skydda mot oavsiktlig upplåsning. För lyft sätts den gängade lyftöglan i ett gängat hål. Till skillnad från en öglebult är därför tidskrävande in- och utskruvning onödig.   

Alla versioner är rostskyddade. Versionen av rostfritt stål är även motståndskraftig mot korrosion och väder, så den passar utmärkt för användning utomhus. Dessutom möjliggör det precipitationshärdade stiftet, extrema belastningar.

Denna artikel 22352.1008 - Gängade lyftöglor självlåsande / (d1: M8, l1: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Gängade lyftöglor självlåsande (EH 22352.)

Material
d1 [mm]
l1 [mm]
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
Artikel nr.:
22352.1008
Dokument
Gängade lyftöglor
  • Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 17,8 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • Lokaliseringsgänga: M8
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 274 g
Gängade lyftöglor

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Tryckknapp

  • Aluminium, orange, eloxerad

Gängade detaljer

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Fäste

  • Rostfritt stål 1.4571

Fjäder

  • Rostfritt stål

Montering

Gängade lyftöglor kan monteras i en gänga som är korrekt utmätt.

Montering:

  1. Tryck in knappen och håll den intryckt.
  2. Sätt in den gängade lyftöglan.
  3. Släpp knappen (Knappen måste återgå till sin ursprungsposition.).
  4. Dra åt lyftöglan för hand, tills den ligger direkt mot ytan.
  5. Man måste säkerställa att gängsegmenten ligger korrekt mot monteringsgängan.

Demontering:

  1. Skruva ur den gängade lyftöglan ca 1 kvarts varv motsols.
  2. Tryck in knappen och håll den intryckt.
  3. Ta bort den gängade lyftöglan.
  4. Släpp knappen.

Drift

Varje gängad lyftögla levereras med instruktionsbeskrivning samt EC Declaration of Conformity.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22352.1008
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Instruktionsmanual Gängad lyftögla (EH 22352.)
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Gängade lyftöglor
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Original operating instructions threaded lifting pins
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Lastdiagram Gängade lyftöglor
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Lifting Devices
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."