Lyftelement för snabb och enkel hantering av tunga lyft med rörlig, roterbar bygel och låsskruv för att skydda mot oavsiktlig upplåsning. För lyft sätts den gängade lyftöglan i ett gängat hål. Till skillnad från en öglebult är därför tidskrävande in- och utskruvning onödig. Den roterbara bygeln justerar sig alltid optimalt i kraftriktningen utan att själva pinnen rör sig. Detta förhindrar att lyftöglan gängas ur och säkerställer ett säkert lyft.
Alla versioner är rostskyddade. Versionen av rostfritt stål är även motståndskraftig mot korrosion och väder, så den passar utmärkt för användning utomhus. Dessutom möjliggör det precipitationshärdade stiftet, extrema belastningar.
Denna artikel 22353.1016 - Gängade lyftöglor självlåsande, med roterbar ögla / (d1: M16, l1: 17 mm) är en variant av artikelgruppen Gängade lyftöglor självlåsande, med roterbar ögla (EH 22353.)
Bult
Tryckknapp
Gängade detaljer
Fäste
Fjäder
Gängade lyftöglor kan monteras i en gänga som är korrekt utmätt.
Varje gängad lyftögla levereras med instruktionsbeskrivning samt EC Declaration of Conformity.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws