Gängade lyftöglor självlåsande, med handtag

EH 22354.

Lyfthandtaget kan användas för att flytta eller transportera arbetsstycken för hand, t.ex. halvfärdiga komponenter, fixturer, högtalare och andra behållare för hand.

Heavy-duty lifting element with handle for quick and easy use. For lifting loads, the threaded lifting pin is inserted into a threaded hole. In contrast to a ringbolt, time-consuming screwing in and out is therefore unnecessary.

Rost och väder-skyddad, därmed även lämplig för användning utomhus. Solid, härdad, hårdbelagd pinne med hög lyftkapacitet.

Ert urval resulterade i 3 träffar

d1 [mm]
l1 [mm]
Bärande kraft F1 [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Bärande kraft F1 [N]:
500 N
Artikel nr.:
22354.5008
Dokument
Gängade lyftöglor
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 17,3 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 8 mm
  • Bärande kraft F1: 500 N
  • Lokaliseringsgänga: M8
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 194 g
show article view
Gängade lyftöglor
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Bärande kraft F1 [N]:
500 N
Artikel nr.:
22354.5010
Dokument
Gängade lyftöglor
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 10 mm
  • Bärande kraft F1: 500 N
  • Lokaliseringsgänga: M10
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 197 g
show article view
Gängade lyftöglor
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
Bärande kraft F1 [N]:
500 N
Artikel nr.:
22354.5012
Dokument
Gängade lyftöglor
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 12 mm
  • Bärande kraft F1: 500 N
  • Lokaliseringsgänga: M12
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 199 g
show article view
Gängade lyftöglor

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Handtag

  • Aluminium, blå-anodiserat

Tryckknapp

  • Aluminium, orange, eloxerad

Gängade detaljer

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Fjäder

  • Rostfritt stål

Montering

Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Insert the threaded lifting pin.
  3. Release the button (The button must be back in its original position. A clearly visible green marking on the press button indicates the correct position.).
  4. Tighten the threaded lifting pin by hand, until it bears compleately on the bearing surface.
  5. It must be ensured that the threaded segments are engaged in the mounting thread.

Dismantling:

  1. Unscrew the threaded lifting pin approx. a quarter of a turn anticlockwise.
  2. Press in the button and hold it down.
  3. Remove the threaded lifting pin.
  4. Release the button.

Drift

Varje gängad lyftögla levereras med bruksanvisning. Detta dokument finns även tillgängligt för nedladdning som PDF.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
DOC0017894__88258.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Datablad EH 22354. Gängade lyftöglor – självlåsande, med handtag
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Lifting Devices
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Icke-RoHS-kompatibel

Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863  

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."