Fjädrande tryckstift    med stift och spår

EH 22050.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Ert urval resulterade i 32 träffar

Material
Fj. tryck
d1 [mm]
l [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
Artikel nr.:
22050.0524
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • Slag s: 8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 72 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 155 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 73 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel nr.:
22050.0706
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,8 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
Artikel nr.:
22050.0708
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 23 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 59 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 3,8 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel nr.:
22050.0710
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 20 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 54 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 7 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
Artikel nr.:
22050.0712
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 38 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 96 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Artikel nr.:
22050.0716
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 4,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 50 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 100 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 23 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
Artikel nr.:
22050.0720
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • Slag s: 6,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 52 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 133 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 46 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
Artikel nr.:
22050.0724
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • Slag s: 8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 91 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 223 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 74 g
show article view
Spring Plunger

Material

Upplägg

  • Automatstål, härdat, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305, nitrerad

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer       

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22050. Fjädrande tryckstift    – med stift och spår
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.