Ert urval resulterade i 32 träffar
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M4
- d2: 1,8 mm
- l: 12 mm
- SW: 2 mm
- Slag s: 1,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 4,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 0,6 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Slag s: 2 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 13 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 1,2 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Slag s: 2 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 17 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 1,8 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 2 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 16 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 33 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 4,1 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 19 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 42 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 8,4 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Slag s: 3,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 22 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 57 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 13 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 78 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Slag s: 4,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 38 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 78 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 32 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Slag s: 6,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 39 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 81 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 68 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Slag s: 8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 72 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 155 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 106 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- Av automatstål förstärkt fjädertryck
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Slag s: 2 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 1,9 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
- Av automatstål förstärkt fjädertryck
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 2 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 23 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 59 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 4,1 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- Av automatstål förstärkt fjädertryck
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 20 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 54 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 8,4 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
- Av automatstål förstärkt fjädertryck
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Slag s: 3,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 38 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 96 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 13 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
- Av automatstål förstärkt fjädertryck
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Slag s: 4,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 50 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 100 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 32 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
- Av automatstål förstärkt fjädertryck
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Slag s: 6,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 52 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 133 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 68 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
- Av automatstål förstärkt fjädertryck
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Slag s: 8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 91 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 223 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 106 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M4
- d2: 1,8 mm
- l: 12 mm
- SW: 2 mm
- Slag s: 1,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 4,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 0,6 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Slag s: 2 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 13 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 1,2 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Slag s: 2 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 17 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 1,9 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 2 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 16 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 33 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 4,2 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 19 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 42 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 8,4 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Slag s: 3,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 22 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 57 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 13 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 78 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Slag s: 4,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 38 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 78 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 32 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Slag s: 6,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 39 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 81 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 68 g
show article view
Material
Upplägg
- Automatstål, härdat, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305, nitrerad
Kropp
- Automatstål, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Kännetecken
Normalt fjädertryck: ingen markering
Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer
Datablad EH 22030. Fjädrande tryckstift – med stift och invändig sexkant
Nedladdningskorg:
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.