2B030.0252 - Spring Plunger
med stift och invändig sexkant - TUM

För lokalisering, indexering, låsning eller förliknande tryckapplikationer.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Denna artikel 2B030.0252 - Spring Plunger med stift och invändig sexkant - TUM / Av automatstål, normalt fjädertryck (d1: 5/8-11) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift    med stift och invändig sexkant - TUM (EH 2B030.)

Material
Fj. tryck
gänglås          
d1
l [tum ]
Fj. tryck1) - F1 ~ [lb]
Fj. tryck1) - F2 ~ [lb]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Normalt
gänglås          :
med gäng­låsning  
d1:
5/8-11
l [tum ]:
1 1/2 tum 
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 3,5 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 10,6 lb
Artikel nr.:
2B030.0252
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck, med gäng­låsning  
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 tum 
  • Gänga: 2A-UNC
  • d2: 0,31 tum 
  • l: 1 1/2 tum 
  • SW: 5/16 tum 
  • Slag s: 0,313 tum 
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3,5 lb
  • Fj. tryck1) F2: ~ 10,6 lb
  • Drifttemperaturområde min.: -22 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 194 °F
  • Vikt: 1,249 oz
Spring Plunger

Material

Upplägg

  • Automatstål, härdat, svartoxiderat

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Referens

En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.              

Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info).                   

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 2B030.0252
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."