2B030.0176 - Spring Plunger
med stift och invändig sexkant - TUM

För lokalisering, indexering, låsning eller förliknande tryckapplikationer.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Denna artikel 2B030.0176 - Spring Plunger med stift och invändig sexkant - TUM / Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck (d1: 5/16-18) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift    med stift och invändig sexkant - TUM (EH 2B030.)

Material
Fj. tryck
gänglås          
d1
l [tum ]
Fj. tryck1) - F1 ~ [lb]
Fj. tryck1) - F2 ~ [lb]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Kraftigt
gänglås          :
utan gäng­låsning  
d1:
5/16-18
l [tum ]:
1 tum 
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 3 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 15 lb
Artikel nr.:
2B030.0176
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck, utan gäng­låsning  
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 tum 
  • Gänga: 2A-UNC
  • d2: 0,135 tum 
  • l: 1 tum 
  • SW: 5/32 tum 
  • Slag s: 0,188 tum 
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 lb
  • Fj. tryck1) F2: ~ 15 lb
  • Drifttemperaturområde min.: -22 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 482 °F
  • Vikt: 0,168 oz
Spring Plunger

Material

Upplägg

  • Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582), nitrerad

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582)

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Referens

En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.              

Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info).                   

Kännetecken

Förstärkt fjädertryck: märkt med två linjer 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 2B030.0176
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."