Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.
Den rörliga kulan minskar slitaget på motstycket, detta medför även en bättre låsning till motstycket.
Plastkulan ger även en elektrisk isolering.
Denna artikel 22031.0206 - Spring Plunger med rörlig kula och invändig sexkant / Av rostfritt stål, normalt fjädertryck (d1: M6) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift med rörlig kula och invändig sexkant (EH 22031.)
Kropp
Lager
Kula
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws